製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密非球面アクロマティックレンズ 25 x 25 MgF2

×
商品コード #85-302 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,000
数量 1-5
¥161,000
数量 6+
¥144,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
22.5
偏芯 (分):
≤3
中心厚 CT (mm):
25.00
中心厚 CT 1 (mm):
17.00
中心厚 CT 2 (mm):
8.0
コバ厚 ET (mm):
16.92

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00
バックフォーカス BFL (mm):
16.40
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
Fナンバー:
1.00
開口数 NA:
0.50
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
450 - 700
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.8λ

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • オールガラスのカラー補正非球面レンズ
  • イメージングやバイオ技術アプリケーションに最適
  • MgF2 コート付き

オールガラスデザインを採用するTECHSPEC® 精密非球面アクロマティックレンズは、10μm以下の倍率色収差を実現する真にアクロマティック (=多波長)なレンズです。可視スペクトル全域にわたり回折限界性能を有し、高スループットと極小スポットサイズを実現する高NA設計です。TECHSPEC 精密非球面アクロマティックレンズは、蛍光顕微鏡や低S/Nイメージングアプリケーション、また複数のレーザーを用いたバイオテクノロジーアプリケーションに最適です。なお2枚のガラスレンズは、樹脂接合により貼り合わされています。

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう