製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 非球面レンズ 25 x 20 266nm DWL

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
商品コード #13-462 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,910 ¥84,850
数量 1-5
¥50,910 ¥84,850
数量 6+
¥45,810 ¥76,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
20.00 @ 266nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
10.97
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
非球面設計波長 (nm):
266
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
Uncoated
偏芯 (分):
<1
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
4.51
中心厚 CT (mm):
14.70 ±0.10
Fナンバー:
0.80
端面:
Diamond Turned
タイプ:
Aspheric Lens
波長範囲 (nm):
200 - 7000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 266nmまたは4μmの設計波長オプション
  • 200nmから7μmまでに高透過率
  • ダイヤモンドターニングによる高い面精度
  • 真空紫外グレードのCaF2基板

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) 非球面レンズは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までに高い透過率があり、200nm~7μmの波長域に対応しています。ダイヤモンドターニング加工されたこの非球面レンズは、フッ化カルシウムの低い屈折率により、反射防止コーティングなしでも最小のフレネル反射ロスで実装することができます。フッ化カルシウムは、他のフッ化物基板に比べて低溶解度・高硬度のため、本非球面レンズは過酷な環境に用いることができます。TECHSPEC フッ化カルシウム (CaF2) 非球面レンズは、2つのデザインをラインナップします。一つは、Nd:YAGやエキシマレーザー、および266nmの設計波長での他のUVアプリケーション用に、他方は、分光用、中長赤外 (MWIR) サーマルイメージング、および 4μm の設計波長での他のIRアプリケーションです。

特注のデザインやコーティングオプションのフッ化カルシウム非球面レンズは、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう