製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 非球面シリンダーレンズ 25 x 20

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
商品コード #86-032 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥113,050
数量 1-5
¥113,050
数量 6+
¥90,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
基板面精度 RMS (μm):
1.0

概要

タイプ:
Acylinder Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
中心厚 CT (mm):
9.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
90.00
コバ厚 ET (mm):
2.6

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
0.8
開口数 NA:
0.63
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
380 - 2500
バックフォーカス BFL (mm):
14.6
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 回折限界デザイン
  • 単色光源を用いた細いラインプロファイルの形成に最適
  • 光の一方向のみを集光

TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、非球面レンズと同様の回折限界の集光性能を、光の一方向のみに行います。TECHSPEC 非球面シリンダーレンズは、集光する軸に沿って球面収差を減らすため、細いラインプロファイルを形成するのに理想的です。また標準的なシリンダーレンズに比べ、TECHSPEC 非球面シリンダーレンズは、単色光源のスポットサイズを劇的に小さくし、シャープで細いラインを作ります。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう