製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 非球面シリンダーレンズ 25 x 20 MgF2

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
商品コード #86-036 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,600
数量 1-5
¥124,600
数量 6+
¥99,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Acylinder Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
中心厚 CT (mm):
9.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
90.00
コバ厚 ET (mm):
2.6

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
0.8
開口数 NA:
0.63
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
バックフォーカス BFL (mm):
14.6
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
基板面精度 RMS (μm):
1.0
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 回折限界デザイン
  • 単色光源を用いた細いラインプロファイルの形成に最適
  • 光の一方向のみを集光

TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、非球面レンズと同様の回折限界の集光性能を、光の一方向のみに行います。TECHSPEC 非球面シリンダーレンズは、集光する軸に沿って球面収差を減らすため、細いラインプロファイルを形成するのに理想的です。また標準的なシリンダーレンズに比べ、TECHSPEC 非球面シリンダーレンズは、単色光源のスポットサイズを劇的に小さくし、シャープで細いラインを作ります。

レーザーオプティクス

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう