当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® ゲルマニウム IR ハイブリッド非球面レンズは、3~5μmの帯域内のどの単波長に対しても回折限界の集光性能が得られます。また3~5μmの全帯域で用いた場合には、回折限界に近い集光性能が得られます。イメージング用途やFTIRスペクトロメーター、また広帯域光源を利用したあらゆる中波IRアプリケーションへのインテグレーションに最適です。ゲルマニウムを硝材に用いた代表的な平凸レンズ、非球面レンズ、及びハイブリッド非球面レンズの一点集光性能比較 (Fナンバー別)は、技術データの表を参照ください。
どのレンズも、赤外照明で最も良く利用される3~5μmの波長において、95%レベルの高透過率を得ることができます。しかしながら、非球面上に施した回折光学面固有の問題により、設計波長帯のスペクトル末端側での全体透過率は低くなります。なお特注デザインやコーティングのお問い合わせは、別途ご連絡ください。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥3,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥32,250
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥36,050
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥56,850
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地