製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 25 x 150 YAG-BBAR

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #33-212 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,100
数量 1-5
¥16,100
数量 6+
¥12,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.000/-0.025
有効径 CA (mm):
24.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
7.90 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
5.7 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
2.2 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
6.65
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
146.1
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
91.37
曲率半径 R2 (mm):
66.21
曲率半径 R3 (mm):
197.71
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
6.00
開口数 NA:
0.08
コーティング:
YAG-BBAR (500-1100nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
500 - 1100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 532nm と 1064nm において 0.25%未満の絶対反射率 ( 一面当たり ) が得られるよう最適化
  • 500 ~ 1100nm までの広帯域に対して優れた透光性
  • エアスペース構成の集光ダブレットレンズに対する低コストソリューション

TECHSPEC® YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、500~1100nmにおいて優れた透過率を実現する広帯域反射防止膜が施されています。このコーティングは、532nmと1064nmにおいてR <0.25% (一面当たり) の絶対反射率が得られるように最適化されています。TECHSPEC YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、推奨使用波長域内で発光する多色照明の集光スポットサイズ最小化用に特にデザインされていますが、Nd:YAGレーザーの集光用、とりわけそのレーザーのアライメント用可視ビームにも応用できます。無限共役比デザイン。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。