製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シリコン平凸レンズ 25 x 150 1.65-3um AR

×
商品コード #21-095 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,200
数量 1-5
¥32,200
数量 6+
¥27,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.78
有効径 CA (mm):
24
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00 @ 10.6μm
バックフォーカス BFL (mm):
149.12
コーティング:
BBAR (1650-3000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
曲率半径 R1 (mm):
362.64
Fナンバー:
6.00
開口数 NA:
0.08
波長範囲 (nm):
1650 - 3000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® シリコン平凸レンズは、精密光学研磨面を有し、近赤外 (NIR) イメージングや赤外分光を含む様々な赤外アプリケーションに最適です。焦点距離別に豊富に用意し、FナンバーベースでF1~F10までのレンズが選べます。どのレンズも、反射防止膜を施したものと施していない未コート品を標準ラインナップします。シリコンの特性に関するさらなる情報は、当社の赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料のガイドをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう