製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm Dia. x 125mm FL, SWIR Coated N-BK7 PCX Lens

平凸レンズ (SWIR コート)

平凸レンズ (SWIR コート)

×
商品コード #70-273 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,350
数量 1-9
¥9,350
数量 10+
¥8,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.025
面取り:
Protective as needed
中心厚 CT (mm):
3.50 ±0.10
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
2.28

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
125.00 ±1% and/or 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
5.00
開口数 NA:
0.10
コーティング:
BBAR (1650-3000nm)
波長範囲 (nm):
1650 - 3000
バックフォーカス BFL (mm):
122.79
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
曲率半径 R1 (mm):
64.62
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5/λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 平凸レンズ (SWIR コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。1650 – 3000nmで0.1%未満の反射率になるよう設計されたARコーティングを採用する本レンズは、2500nmまでの検出範囲を持つInGaAsセンサーを利用するアプリケーションに最適です。TECHSPEC 平凸レンズ (SWIR コート) は、シリコン、セレン化亜鉛、およびゲルマニウム基板から製造される一般的な赤外用レンズに代わる低コストで軽量なレンズです。このレンズと同一のデザインで、未コートや広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIVIS-EXT, YAG-BBAR - を施したものもラインナップします。

補足: コーティングは3000nmまでに低反射率が得られるようデザインされていますが、2200nmを超えると低下するN-BK7基板自体の透過特性により、繊細なアプリケーション内に本レンズを実装する場合には注意が必要です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。