製品がカートに追加されました

シリコン基板製ゴールドミラー 25mm

Silicon Substrate Gold Mirror

×
商品コード #33-247 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1-5
¥30,850
数量 6+
¥24,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90.00
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
全厚公差 (mm):
±0.1

光学的特性

平面度 (P-V):
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
コーティング:
Protected Gold (700-2000nm)
波長範囲 (nm):
700 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性

シリコン基板製ゴールドミラーは、ヘッドアップディスプレイなど、軽量化を求めるアプリケーションの実装用に特にデザインされています。その軽量なシリコン基板の熱的安定性により、近赤外や赤外域で使用するアプリケーションに向けて卓越したソリューションとなります。シリコン基板製ゴールドミラーは、従来のガラス基板製のミラーよりも耐久性の点で勝り、更に保護膜付き金コートの採用によって97%以上の平均反射率を実現します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう