製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハイパボリック非球面レンズ 25 x 100 1064nm AR

ハイパボリック非球面レンズ

×
商品コード #89-442 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,000
数量 1-5
¥35,000
数量 6+
¥30,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
23.00
コバ厚 ET (mm):
2.54
中心厚 CT (mm):
4.05 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 1064nm
開口数 NA:
0.13
バックフォーカス BFL (mm):
100.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
1064
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
4.00
曲率半径 R2 (mm):
50.66
共役距離:
Infinite
非球面形状誤差 @ 632.8nm:
1.6λ RMS and 6λ PV
パワー (ジオプター):
10.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

  • Nd:YAG レーザー波長用にデザイン & コート
  • 1.6µm RMS と 6λ PV の非球面形状誤差
  • TECHSPEC® 平凸レンズを部分修正

TECHSPEC® ハイパボリック非球面レンズ非球面レンズは、TECHSPEC 平凸レンズに浅い非球面を持たせるように追加工して、特定波長で優れた性能が得られるようにしたものです。TECHSPEC ハイパボリック非球面レンズは、先在する平凸レンズとは異なり、設計波長で回折限界のスポットサイズを作り出します。エドモンド・オプティクスのどの標準レンズも、TECHSPEC ハイパボリック非球面レンズと同様に、理想面を作るための追加工を施すことができ、低コストで性能を向上させ、特定のアプリケーションニーズに対してベストなソリューションを用意することができます。

補足: 伝統的な集光用レンズとは異なり、これらのレンズを使用する際は、レンズの平面側を光源に向けてご使用ください。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #52-292 ¥9,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program