製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザー用精密非球面レンズ 25 x 100 355nm AR

×
商品コード #23-869 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥88,900
数量 1-5
¥88,900
数量 6+
¥75,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.000 / -0.025
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
3.85
中心厚 CT (mm):
5.50 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 355nm
開口数 NA:
0.125
バックフォーカス BFL (mm):
96.3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
コーティング:
355 V-Coat
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm @ 0° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
Fナンバー:
4
共役距離:
Infinite
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
スロープ誤差 (非球面側):
0.35μm/mm per 1mm Window
ビーム偏角 @ 587.6nm (分):
<2.5
パワー (ジオプター):
10.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • Nd:YAGの設計レーザー波長で回折限界
  • UVグレード合成石英基板上に高レーザー耐力設計のコーティング
  • 低い中空間周波数エラーを保証する規定されたスロープ誤差
  • 高精度レーザーグレード非球面レンズもラインナップ

TECHSPEC® レーザー用精密非球面レンズは、高出力レーザーアプリケーションでの性能を最大化するためにデザインされています。設計波長で回折限界を有する本非球面レンズは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長で最適化した高レーザー損傷閾値のコーティング付きでラインナップします。λ/2の非球面形状と0.35μm/mmのスロープファクターを持つTECHSPEC® レーザー用精密非球面レンズは、中間空間周波数 (MSF) 誤差を最小限に抑え、要求の厳しいレーザー加工、切断、およびアディティブ・マニュファクチャリングアプリケーションへの実装に最適です。UVグレード合成石英基板を採用するこの非球面レンズは、高度に耐久性があり、熱膨張への耐性があります。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう