製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm Dia. x 100mm EFL, 1064nm V-Coat, Sapphire Aspheric Lens

サファイア非球面レンズ

サファイア非球面レンズ

×
商品コード #27-266 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥369,900
数量 1-5
¥369,900
数量 6+
¥314,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティング有効径 (mm):
22.5

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0/-0.1
偏芯 (分):
3
有効径 CA (mm):
22.5
中心厚 CT (mm):
3.10 ±0.10
面取り:
0.5 x 45°
基板面粗さ (Å):
40
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00
開口数 NA:
0.13
バックフォーカス BFL (mm):
98.23
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
コーティング:
1064nm V-Coat
コーティングスペック:
Rabs< 0.25% @ 1064nm @ 0° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
40 - 20
Fナンバー:
4
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
0.5λ
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:

Material Properties

比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 材料加工と先進製造技術に理想的な高耐久サファイア基板
  • 未コートと1064nm レーザーライン用Vコート付きをラインナップ
  • 1064nmで回折限界性能

サファイア非球面レンズは、ハイパワーアプリケーションでの精度の高い性能に向けてデザインされています。高耐久サファイア基板を利用したこのレンズは、レーザーの性能に対するコンタミネーションの影響を低減し、合成石英よりも優れた熱伝導性、低い熱誘導焦点シフト、およびより速い誘導焦点シフト立ち上がり時間があります。材料加工と先進製造技術を念頭にデザインされたその非球面形状は、1064nmで回折限界性能が得られます。サファイア非球面レンズは、未コートか標準レーザー用Vコート付きでラインナップしており、特注コーティングもご要望に応じて対応可能です。

補足: 超短パルスレーザーアプリケーションでサファイア非球面レンズを使用する場合の注意点に、サファイアの非線形効果があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう