製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 誘電体膜ステムミラー 25mm 320 - 450nm

×
商品コード #16-732 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,050
数量 1-5
¥23,050
数量 6+
¥18,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するキネマティックマウント :
ステム径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
ステム長さ (mm):
6.50 ±0.20

概要

タイプ:
Stemmed Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90.00
端面:
Ground, protective bevel as needed
全厚 (mm):
13.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg ≥98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg ≥98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg ≥99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
コーティング:
Dielectric Mirror (320-450nm)
コーティングタイプ:
Dielectric
波長範囲 (nm):
320 - 450
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 355nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
  • 広波長域にわたり99%超の平均反射率
  • 20-10 の表面品質と0 - 45°の入射角
  • TECHSPEC® レーザー用金属膜コート付きステムミラー もラインナップ

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜コート付きステムミラーは、高性能な広帯域電体膜コート付きミラーに、固定時の低応力と優れた反射率を提供します。TECHSPEC 円形光学素子用キネマティックマウントEシリーズ キネマティックマウントに固定するためにデザインされており、ミラーとキネマティックマウント間の接触全てはステム部を通して行われるため、ミラー光学面に掛かる応力を低減します。その応力を低減するデザインと合成石英のモノリシック構造は、従来の平面度λ/10の平面ミラーと比較して卓越した熱的安定性と平面度の改善を可能にします。99%超の反射率と20-10の表面品質を有するこの誘電体膜ステムミラーは、金属膜付きのミラーよりも性能が大幅に高く、エネルギー損失と散乱を最小限に抑えることでシステム性能を向上させます。TECHSPEC 広帯域誘電体膜コート付きステムミラーは、幅広い波長域で使用でき、光学系内への取り付けや実装が容易で、UVから近赤外スペクトルまでのハイパワービームステアリングアプリケーションに最適です。

補足: 特注のオプションは、お問い合わせください。

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう