製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 金属膜ステムミラー 25mm

×
商品コード #14-577 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,400
数量 1-5
¥17,400
数量 6+
¥13,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Stemmed Mirror
対応するキネマティックマウント :

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
13.00 ±0.20
有効径 (%):
90.00
基板裏面側:
Commercial Polish
端面:
Ground, protective bevel as needed
ステム径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
ステム長さ (mm):
6.50 ±0.20

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Uncoated

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® レーザー用ステムミラーは、高反射率のレーザーラインミラー上に低い固定応力を提供します。TECHSPEC 円形光学素子用キネマティックマウントEシリーズ キネマティックマウントに固定するためにデザインされており、ミラーとキネマティックマウント間の接触全てはステム部を通して行われるため、ミラー光学面に掛かる応力を低減します。その応力を低減するデザインと合成石英のモノリシック構造は、従来の平面度λ/10の平面ミラーと比較して卓越した熱的安定性と平面度の改善を可能にします。TECHSPEC レーザー用ステムミラーは、一般的なレーザー波長でラインナップし、研究室やレーザーシステムでの実装に最適にします。

補足: 特注のオプションは、お問い合わせください。

技術情報

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm #58-853 ¥13,450 数量 5+ ¥12,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。