製品がカートに追加されました

Schwarz ブラックミラー 25mm

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors

×
商品コード #18-691 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,350
数量 1+
¥47,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
6.35 ±0.10

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Engineered Fused Silica
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
コーティング:
Dielectric Mirror (400-750)
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
波長域 (μm):
0.40 - 0.75
波長範囲 (nm):
400 - 750
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2, 20ns , 20Hz @ 532nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
  • 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
  • 透過もれなしで >98%の可視光反射率
  • >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
  • 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン


Schwarz ブラックミラーは、高反射率ミラーを必要とするアプリケーションから不要な透過もれを取り除くために設計されています。その特殊な合成石英基板は、可視光を高度に吸収し、反射しなかった照明がミラーから抜け出るのを防止します。この基板は、7.0超の光学濃度をもつNDフィルターと同等で、高出力の光を損傷を与えることなく減衰させます。透過光や散乱光の強度を大幅に低減することで、ビームポケットやビームブロック、レーザー安全シールドの使用が不要になり、システムのセットアップや設計が簡素化されます。Schwarz ブラックミラーは、合成石英基板を採用する標準的なミラーと同じ機械的および熱的安定性があり、400~750nmで98%超の反射率を実現するコーティングが施されています。このため、散乱やクロストークの制御を必要とするアプリケーションにおいて、標準的な合成石英基板の代わりに本ミラーを用いることができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program