製品がカートに追加されました

ワイヤーグリッド偏光板 保護膜付きタイプ 25mm

×
商品コード #12-649 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,300
数量 1-10
¥76,300
数量 11+
¥66,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23
直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
0.70
全厚公差 (mm):
±0.07
寸法公差 (mm):
±0.2
構造:
Wire Grid
アライメント公差 (°):
±1.0

光学的特性

入射角 (°):
0 ±20
コーティング:
BBAR (400-700nm)
消光比:
348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
87
透過率公差 (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
波長範囲 (nm):
420 - 700

材料特性

熱膨張係数:
31.7 x 10-7/°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • 取り扱いや洗浄を容易にする保護膜付き
  • 従来の ワイヤーグリッド偏光板より軽くて薄いデザイン
  • 200°C までの熱的安定性を持つ保護膜

保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、可視光スペクトル内でs偏光の光を反射し、p偏光の光を透過させるのに用いられます。本偏光板は、ガラス基板に付けたアルミ製ワイヤー網に保護用のハードコーティングを施しています。この保護膜がワイヤーグリッド構造をキズや機械的ストレスによる他の損傷から保護し、カバーガラスを使用する従来の ワイヤーグリッド偏光板 に比べてより軽く、より薄いデザインを可能にします。取扱いや洗浄が推奨されていない 保護膜なしのワイヤーグリッド偏光板 とは異なり、本偏光板上の保護膜が取扱いや洗浄を容易にします。保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、200℃までの高温で1000時間を超える環境で性能への影響を最小限に抑えて使用することができます。

補足: 参照マークは偏光軸を示します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう