製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm Dia. Linear Polarizer Film (XP42HE-40)

超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)

超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)

×
商品コード #71-893 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1-10
¥4,200
数量 11+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0/-0.3
全厚 (mm):
0.40 +/- 0.05
構造:
Polarizing Film

光学的特性

消光比:
30,000:1 (Nominal at 555nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42HE-40
透過率 (%):
Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
波長範囲 (nm):
420 - 700
偏光度 (%):
>99.99% (nominal at 555nm)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 30,000:1 の優れた消光比
  • 420 - 700nmで卓越した透過率
  • 一連のサイズでラインナップ
  • 特注サイズにも対応

TECHSPEC® 超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE) は、420 – 700nmまで30,000:1のコントラスト比を実現し、42.6%の優れた透過率を持つようにデザインされています。この偏光フィルムは、一連のサイズの長方形形状でラインナップします。TECHSPEC 超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE) は、システム実装に向けて一般的な裁断工具を用いて必要な形状に簡単にカットできます。加えて、500 x 1000mm バージョン #71-907 は、さまざまなアプリケーションに組み込みやすくするため、裏面側を接着面加工にしてラインナップします。本偏光フィルムは、コントラストが最も重要なイメージング、測定、顕微鏡アプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう