製品がカートに追加されました

IRワイヤーグリッド偏光フィルタ- KRS-5 ホログラフィック 25mm

×
商品コード #62-774 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥246,600
数量 1-5
¥246,600
数量 6+
¥197,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
基板に対する溝の平行度 (°):
N/A
Ring Thickness (mm):
±0.1
Mount Thickness Tolerance (mm):
+0.2/-0.1

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
18.0
直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.00
平行度 (分):
≤3
寸法公差 (mm):
±0.2
構造:
Wire Grid

光学的特性

入射角 (°):
0
消光比:
150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thallium Bromoiodide (KRS-5)
偏光状態:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
透過率 (%):
>60
波長範囲 (nm):
2500 - 30000
平面度 (P-V):
N/A
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 W/cm2
格子周波数 (本/mm):
2700.00

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
5.0
マウント:
Black Anodized Aluminum

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 75

追加情報

補足:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

Special care should be taken when handling KRS-5 as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

製品群全体の紹介

  • 2 - 30μmまでの波長用にデザイン
  • 様々な基板をラインナップ
  • 医療用イメージング、分光光度計、および分析機器に最適
  • 360°方位角回転用に偏光子ホルダーをご使用ください

赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板は、非偏光状態の赤外レーザー光源の光を直線偏光にしたり、偏光した光源の減光用に用いられます。2枚のワイヤーグリッド偏光板を一緒に用いると、40,000:1を超える高消光比を実現できます。各偏光板には、保護用の金枠表面に偏光軸の向きを示す白色マーキング (エッチング処理) が施されており、軸を事前に調べる必要がありません。赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板は、医療用イメージング、航空宇宙、FTIR分光、また分析装置アプリケーションに様々に用いられます。

赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板は、サブミクロンのワイヤーグリッド間隔を作り出す特殊ホログラフィー技術を用いて製造されます。従来のルーリングワイヤーグリッド製法と比較した場合、ホログラフィック製法は、より溝間隔の密なワイヤー網を作ることができ、より短波長側の性能を最適化します。フッ化バリウム (BaF2)、ジンクセレン (ZnSe)、臭化タリウム (KRS-5)、ゲルマニウム (Ge) のワイヤーグリッド偏光板を用意。

補足: KRS-5とZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。本偏光板のアクティブワイヤーグリッド面は極めて繊細で、同面に触れることは、光学部品の損傷につながることから絶対に避けてください。乾燥空気だけが同面の清掃法として唯一推奨されます。取り扱いの際は、グローブや指サックを必要に応じて着用し、本光学部品の端面部だけで取り上げてください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう