製品がカートに追加されました

高コントラスト偏光フィルター VIS-NIR 25mm

×
商品コード #36-653 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥152,600
数量 1-9
¥152,600
数量 10+
¥142,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Nanoparticle
有効径 (%):
90

光学的特性

入射角 (°):
±20
消光比:
100,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>84
透過波面精度, P-V:
< λ/4
ビーム偏角精度 (分):
<1
偏光透過軸マーク (%):
±2
波長範囲 (nm):
600 - 1000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +120

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、広域の波長にわたり優れた適応性と性能を提供します。本偏光板は、均一に引き延ばした銀のナノ微粒子を220 ±25µm の薄い板厚のソーダ石灰ガラス基板に敷いた後、耐久性向上のために更にその周囲を板厚の厚い同ガラスでラミネートして作られます。UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、耐環境に理想的で、120°Cまでの温度に耐えることができ、紫外線放射や薬品性にも耐え、高湿環境下にも安全に用いることができます。 

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program