製品がカートに追加されました

Acktar Metal Velvet パネル 25mm 接着剤タイプ

Acktar の更なる情報へ
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
商品コード #37-832 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,350
数量 1+
¥7,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
吸収率:
99.5 - 99.7 (0 - 10° AOI)
接着剤の厚さ (μm):
60

概要

モデルナンバー:
MVP-25-3

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
構造:
Panel
全厚 (mm):
1.20

光学的特性

コーティング:
Metal Velvet™
波長域 (μm):
0.3 - 14

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to 150
耐摩耗性:
Light, do not touch
耐湿性:
MIL-C-48497A

追加情報

補足:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率

Acktar 光吸収パネルは、光を吸収する黒色暗幕材料の中で最善のソリューションです。光吸収パネルは、25mm径のオプティクスに対応した光学マウントを用いた光学系や裏面側に接着剤を付けたオプションを用いて光学系内に容易に実装できます。Spectral Black™ は垂直入射時に99.9%までの光吸収率を実現し、Metal Velvet™ パネルは優れた光吸光性能を提供します。またHexa-Black™ バージョンは、88˚までの斜入射で広帯域吸収を実現します。Acktar 光吸収パネルは、光吸収暗幕材として代表的に用いられ、ラマン分光や内視鏡検査、レーザービームダンプ、及び他の多くのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう