製品がカートに追加されました

Acktar Hexa-Black パネル 25mm 接着剤タイプ

Acktar の更なる情報へ
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel
×
商品コード #37-830 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,250
数量 1+
¥24,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
HBP-25-3
補足:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
構造:
Hexa-Black™ Panel
接着剤の厚さ (μm):
60
全厚 (mm):
3.00

光学的特性

コーティング:
Vacuum Black™
波長域 (μm):
0.3 - 5
吸収率 (入射角度 > 60) (%):
99.995

材料特性

吸収率:
99.9

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to 150
耐摩耗性:
High
耐湿性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率

Acktar 光吸収パネルは、光を吸収する黒色暗幕材料の中で最善のソリューションです。光吸収パネルは、25mm径のオプティクスに対応した光学マウントを用いた光学系や裏面側に接着剤を付けたオプションを用いて光学系内に容易に実装できます。Spectral Black™ は垂直入射時に99.9%までの光吸収率を実現し、Metal Velvet™ パネルは優れた光吸光性能を提供します。またHexa-Black™ バージョンは、88˚までの斜入射で広帯域吸収を実現します。Acktar 光吸収パネルは、光吸収暗幕材として代表的に用いられ、ラマン分光や内視鏡検査、レーザービームダンプ、及び他の多くのアプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。