当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 1λ UV 合成石英製ウインドウは、UVグレード合成石英製ガラスを用いて精密に製造されます。その優れた透過特性に加えて、合成石英製の光学ウインドウは、高い耐熱性と極めて高い純度を有し、また耐環境性にも優れるため、要求の厳しいアプリケーションに理想的選択となります。本ウインドウは、コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適で、未コートか広帯域反射防止コーティング付きをラインナップします。TECHSPEC 1λ UV 合成石英製ウインドウは、5~100mmまでの円形と正方形サイズがあります。λ/4 と λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ。
補足: 本製品群への補足として、平面度の代わりに透過波面精度 (TWD) の仕様が規定されている場合があります。この2つの仕様間の違いに関する情報は、アプリケーションノート「光学ウインドウの理解」をご覧ください。
合成石英 | |
![]() |
3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 | Fixed | #13-787 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 | Fixed | #13-788 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
¥5,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 | Fixed | #17-536 |
¥8,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 | Fixed | #17-537 |
¥8,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 53mm | Fixed | #03-668 |
¥8,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm | Fixed | #55-529 |
¥9,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-410 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-414 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 95mm | Fixed | #36-605 |
¥10,850
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
¥11,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm | Fixed | #55-530 |
¥12,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
¥12,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-411 |
¥13,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
¥13,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm | Fixed | #03-676 |
¥13,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 137mm | Fixed | #03-670 |
¥14,850
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm | Fixed | #03-669 |
¥15,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm | Fixed | #03-666 |
¥15,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") | Fixed |
#36-461
在庫処分品
|
¥19,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
¥19,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm | Fixed | #16-077 |
¥20,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
New
|
¥21,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー | Fixed | #17-530 |
¥21,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
New
|
¥23,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
¥27,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
¥34,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm スクリュー | Adjustable - Tip-Tilt | #55-003 |
¥35,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥36,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm マイクロメータ | Adjustable - Tip-Tilt | #55-456 |
¥39,050
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥41,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
¥42,250
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25/25.4mm 上操作型キネマティックマウント | Adjustable - Tip-Tilt | #17-519 |
¥45,950
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm | Fixed | #16-078 |
¥53,650
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥65,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地