製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 合成石英製ウインドウ 25mm x 3T NIR II

×
商品コード #11-902 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,250
数量 1-5
¥21,250
数量 6+
¥17,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
80
有効径 CA (mm):
20.00
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (秒):
<5
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/10
波長範囲 (nm):
750 - 1550
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • λ/10の透過波面精度
  • 2~150mmまでの円形と正方形サイズ
  •  or λ/4 のUV 合成石英製ウインドウもラインナップ

TECHSPEC® λ/10 UV 合成石英製ウインドウは、レーザーグレードの表面品質と平行度を有します。加えて、透過波面精度をλ/10に抑えます。その優れた透過特性と卓越した耐熱性に高精度な製造スペックは、本ウインドウを要求のより厳しいアプリケーションに対して優れた選択肢にします。TECHSPEC λ/10 UV 合成石英製ウインドウは、2~150mmまでの円形と正方形サイズでラインナップします。本ウインドウは、未コート品の他、UV、可視、あるいはNIR用に最適化された反射防止コーティング付きで販売されます。 

技術情報

合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 ¥5,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 Fixed #17-536 ¥7,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 Fixed #17-537 ¥7,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-521 ¥10,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-851 ¥12,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥12,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-854 ¥13,600
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥18,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-523 ¥18,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 New ¥20,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 New ¥23,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥38,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう