製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 755nm アレキサンドライト用レーザーミラー 25mm 0°

×
商品コード #25-534 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,100
数量 1+
¥23,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Alexandrite Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
有効径 (%):
90
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
端面:
Fine Ground

光学的特性

波長範囲 (nm):
625 - 650, 755
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射角 (°):
0
コーティング:
Laser Mirror (755nm)
コーティングスペック:
Ravg > 90% @ 625 - 650nm @ 0° AOI
At 755nm Rsabs ≥99.5% and Rpabs ≥99.5%, where |Rs-Rp| ≤0.5% @ 0° AOI
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • R >99.5% @ 755nm と R >90% @ 625 – 650nm
  • 10-5の表面品質とλ/10の平面度
  • 皮膚科学的アプリケーションでの使用に最適

TECHSPEC® 755nm アレキサンドライト用レーザーミラーは、アレキサンドライトレーザーを0°もしくは45°の入射角 (AOI) で使用するため、755nmで99.5%超の反射率が得られます。このミラーは、アライメントビームを利用するアプリケーションに対応するために、625-650nmで90%超の反射率も得られます。本ミラーは、λ/10の平面度と10-5の表面品質をもつ合成石英基板を採用し、散乱の影響を最小限に抑えます。TECHSPEC 755nm アレキサンドライト用レーザーミラーは、脱毛、タトゥー除去、血管病変の治療など、一連の皮膚科学的アプリケーションに最適です。その高い反射率とスリムな形状を併せ持つ本ミラーは、反射によって複数回の方向変換が必要となる医療用多関節アームに理想的です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program