当社ではこの種類のCookieは使用していません。
高耐久・反射防止 (High Durability Anti-Reflection) コート付き合成石英ウインドウは、精密合成石英基板に、頻繁なハンドリングやクリーニングが必要な場所での使用に向けた頑丈なHDARコートを施しています。ダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) コーティングと同様に、HDARコーティングは、-80から+160°Fまでの温度サイクル、24時間高湿、24時間連続の塩水噴霧、および24時間浸漬による塩水溶解に耐えるようデザインされています。このコーティングは、機械的および熱的安定性に優れた合成石英基板上に成膜され、過酷な環境下でも高い性能を発揮します。高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウは、航空宇宙、防衛、および産業アプリケーション、また耐久性の高い保護用ウインドウを必要とするあらゆる光学アプリケーションに最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地