製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 誘電体膜ステムミラー 25mm 355nm

×
商品コード #17-559 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,200
数量 1-5
¥25,200
数量 6+
¥20,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Stemmed Mirror
対応するキネマティックマウント :

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
13.00 ±0.20
有効径 (%):
90.00
基板裏面側:
Commercial Polish
端面:
Ground, protective bevel as needed
ステム径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
ステム長さ (mm):
6.50 ±0.20

光学的特性

コーティング:
Laser Mirror (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 355nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 355nm
損傷閾値, パルス:
7.5J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 355nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® レーザー用ステムミラーは、高反射率のレーザーラインミラー上に低い固定応力を提供します。TECHSPEC 円形光学素子用キネマティックマウントEシリーズ キネマティックマウントに固定するためにデザインされており、ミラーとキネマティックマウント間の接触全てはステム部を通して行われるため、ミラー光学面に掛かる応力を低減します。その応力を低減するデザインと合成石英のモノリシック構造は、従来の平面度λ/10の平面ミラーと比較して卓越した熱的安定性と平面度の改善を可能にします。TECHSPEC レーザー用ステムミラーは、一般的なレーザー波長でラインナップし、研究室やレーザーシステムでの実装に最適にします。

補足: 特注のオプションは、お問い合わせください。

技術情報

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm #58-853 ¥13,450 数量 5+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm #15-865 ¥5,550 数量 10+ ¥5,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう