製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プレート型B/S 1T VIS 30R/70T 25mm

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
商品コード #35-933 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,700
数量 1-5
¥17,700
数量 6+
¥14,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
直径 (mm):
25.00
端面:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
平行度 (分):
≤3
全厚 (mm):
1.00 ±0.1

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: 30/70 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm,
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
反射 / 透過比 (R/T比):
30/70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
2λ per inch
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 700

追加情報

補足:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 多くのビーム分岐比でラインナップ
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • 裏面にマルチARコート採用
  • Cマウントハウジングに固定したCマウントバージョンもラインナップ

デュアル倍率イメージングシステムや低出力レーザーのビーム合成に最適なTECHSPEC® VIS & NIR用プレート型ビームスプリッターは、N-BK7ガラスを基板に採用し、研磨加工により板厚を薄くすると共に基板の面精度の高さも両立させています。基板の表面側には所定のR/T分割を実現する誘電体多層膜が施されており、金属膜に比べてエネルギー損失を遥かに少なくすることができます。また同裏面側には不要なゴースト像の発生を抑え、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングが施されています。補足: 非偏光の45°入射に対してデザイン。なお矩形サイズのビームスプリッターは、45°の角度で設置した時の正面開口がほぼ正方形になるようにデザインされています。

ビームスプリッターキット

5種類の異なるR/T比 (30R/70T, 40R/60T, 50R/50T, 60R/40T, 70R/30T)のφ25mmビームスプリッターで構成したキット品です。VISタイプとNIRタイプの2種類が選べます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう