製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LiF ウインドウ 25mm x 2T

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
商品コード #19-728 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,100
数量 1-10
¥44,100
数量 11+
¥39,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
102
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.33
ヤング率 (GPa):
64.97

光学的特性

アッベ数 (vd):
97.29
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.392
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
平面度 (P-V):
λ/2 @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
150 - 6000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
37
比重 (g/cm3):
2.64

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 低屈折率

フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、150nmから6μmまでに高くて平坦な透過率があります。150 - 200nmの真空紫外 (VUV) では卓越した透過率を有します。フッ化リチウムの屈折率は低いため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、分光アプリケーションでのUV透過用窓、X線分光法での回折素子、あるいはサーマルイメージング用途での赤外透過用窓としての使用に最適です。

補足: フッ化リチウムは熱衝撃に弱く、400°Cを超える温度では大気中の湿気に侵されます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program