製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 1λ 合成石英製ウインドウ 25mm x 1T YAG-BBAR

1λ UV 合成石英製ウインドウ

1λ UV 合成石英製ウインドウ

×
商品コード #25-223 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,400
数量 1-5
¥13,400
数量 6+
¥10,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
1.00 ±0.38
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
<5
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
YAG-BBAR (500-1100nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 532nm
Rabs ≤0.25% @ 1064nm
Ravg ≤1.0% @ 500 - 1100nm
屈折率 nd:
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
500 - 1100
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 未コート品と広帯域反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適
  • 5~100mmまでの円形と正方形サイズ
  •  λ/4 or λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ

TECHSPEC® 1λ UV 合成石英製ウインドウは、UVグレード合成石英製ガラスを用いて精密に製造されます。その優れた透過特性に加えて、合成石英製の光学ウインドウは、高い耐熱性と極めて高い純度を有し、また耐環境性にも優れるため、要求の厳しいアプリケーションに理想的選択となります。本ウインドウは、コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適で、未コートか広帯域反射防止コーティング付きをラインナップします。TECHSPEC 1λ UV 合成石英製ウインドウは、5~100mmまでの円形と正方形サイズがあります。λ/4 と λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ。

補足: 本製品群への補足として、平面度の代わりに透過波面精度 (TWD) の仕様が規定されている場合があります。この2つの仕様間の違いに関する情報は、アプリケーションノート「光学ウインドウの理解」をご覧ください。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

技術情報

合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう