製品がカートに追加されました

RAZOREDGE FILTER 25DIA 1064nm

Laser Line Longpass Filters

×
商品コード #47-510 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥107,550
数量 1+
¥107,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter
角度チューニングレンジ (0~8°シフトに対して):
-0.3% of Laser Wavelength

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
22
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
88

光学的特性

入射角 (°):
0 ±2
バンド幅 (nm):
>900
OD 6.0 ブロッキング波長域 (nm):
831 - 1064
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
93.00
透過波長 (nm):
1077.8 - 2000
エッジスティープネス (nm):
5.30
転移幅 (nm):
<10.6
レーザーブロッキング波長 (nm):
1064
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

環境および耐久性的要素

耐久性:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
温度依存性 (ppm/°C):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 弱い信号を検出する最大93%の透過率
  • 最大限のレーザー除去に向けた OD 6 超の深いブロッキング性能
  • ラマン分光法、共焦点顕微鏡法、およびバイオテクノロジー機器に最適
  • 比類のないパフォーマンスと製品寿命

当社のレーザーラマン用ロングパスフィルターは、ロングパスレーザーエッジフィルターアプリケーションで前例のないパフォーマンスを提供します。急勾配のエッジ (6.0の光学濃度から50%の透過率に至る波長間隔で測定) により、最小ラマンシフトでの測定を可能にし、ストークスラマン散乱測定用の高価なホログラフィックノッチフィルターの優れた代替品にします。ノッチフィルターと比較して、このエッジフィルターは、より優れた透過率、より高いレーザーラインブロッキング、およびより急峻なエッジを提供し、レーザーラインに非常に近いラマン信号の測定を可能にします。その広い帯域幅と卓越した透過率は、本フィルターを最も要求の厳しいイメージングアプリケーションでの使用も可能にします。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program