製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 低散乱非球面レンズ 25 x 50

×
商品コード #20-080 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,950
数量 1+
¥71,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スロープ誤差 (非球面側):
0.35μm/mm per 1mm Window
非球面形状誤差 @ 632.8nm:
λ/4 RMS and 1.25λ PV

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
2.90
中心厚 CT (mm):
6.00 ±0.10
面取り:
0.75 x 45°
裏面側の形状:
Plano
基板面粗さ (Å):
P4 (<3 defects, ~10Å roughness)

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
46.04 @ 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
Fナンバー:
2.00
波長範囲 (nm):
390 - 2500
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
20.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • P4の面粗さにより低散乱を実現
  • 10-5のレーザーグレード表面品質
  • 精密なRMS 非球面形状誤差

TECHSPEC® 低散乱非球面レンズは、ISO 10110-8 P4 の表面粗さと10-5の表面品質を持つ、高品質なCNC研磨非球面レンズです。P4の表面粗さは、10mmのサンプリング長当たり3 microdefects未満と規定されていて、ISO 10110-8規格で最も滑らかな表面とされています。低表面粗さと10-5の表面品質は、レーザー光の集光やコリメート時にとても低い散乱につながります。ご要望に応じて、高レーザー損傷閾値コーティングも対応可能です。TECHSPEC® 低散乱非球面レンズは、計測や航空宇宙産業など、低散乱が最も重要とされるハイパワーレーザーアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう