製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製非球面レンズ 587.6nm DWL 25 x 20 UV

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
商品コード #67-270 9 個 在庫有 その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥83,900 単価
数量 6-10 ¥75,500 単価
数量 11-25 ¥70,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
2.27
中心厚 CT (mm):
14.00 ±0.1
面取り:
Protective as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
10.40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
UV (250-425nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 425nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
0.8
アッベ数 (vd):
67.8
屈折率 (nd):
1.458
波長範囲 (nm):
250 - 425
共役距離:
Infinite
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.60
パワー (ジオプター):
50.00

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 低熱膨張
  • 精密と高精度オプション
  • スループットを最大化する高い開口数

TECHSPEC® 合成石英製ガラス非球面レンズは、非球面素子の使用メリットに、最新式の研削・研磨設備による精密製造工程を経て提供されます。光学設計データも公開されたこの合成石英製レンズは、複雑な光学系への設計や実装を容易に行うことができます。集光や一点集光性能に優れた低Fナンバー設計を採用するこの合成石英製レンズは、球面収差を除去し、かつ高次の収差を最小化するため、コンピュータ設計により最適化されています。合成石英ガラスの採用により、熱膨張係数も極めて低く、高温度下での使用にも最適です (強力なハロゲンランプやメタルハライドランプにも効果的)。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;