製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密モールド非球面レンズ 25 x 25 - 10 個入り 1 パック

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

×
商品コード #17-156 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥233,100
数量 1-9
¥233,100
数量 10+
¥172,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
補足:
Polished equivalent is #47-730
Lens Included:
10 x #17-082

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
1.74
中心厚 CT (mm):
7.50 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano
基板面粗さ (Å):
22 (typical)

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
20.28
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
330 - 2400
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
40.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • 量的組み込みに向けて1パック10個入りでも販売

TECHSPEC® 精密モールド非球面レンズは、研磨加工された当社の TECHSPEC 精密ガラス非球面レンズと同仕様にするため、精密なガラス成型プロセスを経て製造されます。このレンズは、モールドプロセス中に発生する屈折率変化を考慮して成型され、最善の性能が得られるようにデザインされています。TECHSPEC 精密モールド非球面レンズは、球面収差を除去し、光学系内の複数の球面素子を置き換えるために用いることができ、設計の簡略化、システムの軽量化、コスト削減を可能にします。ガラスモールドと研磨工程の違いから、本レンズは、研磨加工された比較対象レンズに比べて表面粗さの量が大きくなり、より多くの散乱が生じる可能性があります。しかしながら、生産拡大が可能な精密ガラスモールドプロセスは、大量のOEM実装に理想的です。

技術情報

関連製品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう