製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キャリブレーショングレード非球面レンズ 25 x 25

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
商品コード #69-142 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,250
数量 1-5
¥66,250
数量 6+
¥59,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤1
有効径 CA (mm):
22.00
コバ厚 ET (mm):
1.74
中心厚 CT (mm):
7.50
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
20.28
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
587.6
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
330 - 2400
共役距離:
Infinite
非球面形状誤差 @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
パワー (ジオプター):
40.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 完全な計測試験データを提供
  • 精密グレード非球面
  • NA = 0.66 & 0.50 のレンズ

TECHSPEC® キャリブレーショングレード 非球面レンズは、標準品在庫販売する研磨非球面レンズ製品の中でも究極の性能と精密さを提供します。TECHSPEC ガラス非球面レンズよりも非球面形状誤差や表面品質、偏芯スペックを改善しており、研究開発やOEM用途でのインテグレーションに最適です。高NA設計の本製品は、微弱光検出システムの効率改善やコンパクトな光路システムを必要とするアプリケーションに理想的です。

どのレンズもシリアル番号化され、完全な計測試験データセットと共に発送されます。試験データセットには、Taylor Hobson社タリサーフを用いた表面形状測定データや球面の干渉縞データ、またレンズ直径や中心厚、偏芯の計測データが含まれます。なお特注設計の非球面レンズやコーティング、及び数量見積りは、別途ご連絡ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう