製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製非球面レンズ 285nm DWL 25 x 25

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
商品コード #17-325 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,950
数量 1-5
¥71,950
数量 6+
¥57,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 285nm
開口数 NA:
0.48
バックフォーカス BFL (mm):
17.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
285
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
コーティング:
Uncoated
偏芯 (分):
<1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
4.7
中心厚 CT (mm):
12.00 ±0.1
Fナンバー:
1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano
タイプ:
Aspheric Lens
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
40.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 低熱膨張
  • 精密と高精度オプション
  • スループットを最大化する高い開口数

TECHSPEC® 合成石英製ガラス非球面レンズは、非球面素子の使用メリットに、最新式の研削・研磨設備による精密製造工程を経て提供されます。光学設計データも公開されたこの合成石英製レンズは、複雑な光学系への設計や実装を容易に行うことができます。集光や一点集光性能に優れた低Fナンバー設計を採用するこの合成石英製レンズは、球面収差を除去し、かつ高次の収差を最小化するため、コンピュータ設計により最適化されています。合成石英ガラスの採用により、熱膨張係数も極めて低く、高温度下での使用にも最適です (強力なハロゲンランプやメタルハライドランプにも効果的)。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう