製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート 非球面レンズ 25 x 30 355nm AR

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
商品コード #33-012 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥81,473
購入数量別価格
数量 1-5 ¥81,473 単価
数量 6-25 ¥65,611 単価
数量 26-49 ¥61,285 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
2.21
中心厚 CT (mm):
8.50 ±0.1
面取り:
Protective as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.42
バックフォーカス BFL (mm):
24.17
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
355
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.2
共役距離:
Infinite
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
パワー (ジオプター):
33.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

  • Nd:YAG レーザー波長に向けてデザイン & コート
  • 高レーザー損傷閾値
  • 低熱膨張

TECHSPEC® レーザーコート 非球面レンズは、高出力Nd:YAGレーザーアプリケーションにおいて性能を最大化するようデザインされています。高精度の非球面デザインは、球面収差を最小化してレーザースポットサイズを小さくし、面積当たりのエネルギーを維持します。TECHSPEC レーザーコート 非球面レンズは、最もポピュラーなNd:YAGレーザー波長用に最適化した高レーザー耐力の高性能コーティングを採用します。基板にUVグレード 合成石英ガラスを採用した本製品は、熱膨張にも高い耐性があります。

レーザーオプティクス

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program