製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gorilla ガラスウインドウ 25mm x 0.4T

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ Gorilla® ガラスウインドウ
×
商品コード #21-232 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1-5
¥4,400
数量 6+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

化学強化サイクル (時間):
8
タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 ±0.25
全厚 (mm):
0.40 ±0.05
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.22
ヤング率 (GPa):
70

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.39

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 化学強化した薄板ガラス
  • 表面キズに高い耐性
  • 電子ディスプレイ用に最適

TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウは、表面欠陥の伝播を抑えるために化学的に強化されています。この薄板ウインドウは、優れた表面品質と卓越した耐傷性があります。350 - 600nmまで90%超の透過率をもつ本製品は、民生用や産業用アプリケーションでの優れた電子ディスプレイ用保護カバーになります。Gorilla ガラスウインドウは、ノートパソコン、テレビ、および携帯電話などのハイエンド・ディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。その優れた耐久構造から、最も要求の厳しいアプリケーションにも最適です。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥19,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥42,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう