製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS リスレープリズム用マウント U1/4

#33-431 リスレープリズム用マウント

#33-431 リスレープリズム用マウント

×
商品コード #33-431 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,450
数量 1+
¥62,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary
光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Compatible with 25mm Dia. wedge prisms, 0 to 26° wedge angles

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23.0
粗動回転 (°):
360
構造:
Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
  • 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
  • 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
  • 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能

TECHSPEC® リスレープリズム用マウントは、25mm径の2枚1組のウェッジプリズム (リスレープリズムペアとも呼ばれる) を都合よく固定でき、精密な手動ビームステアリング構成を行う目的でデザインされました。このマウントは、エドモンド・オプティクスが販売するウェッジプリズム全品に対応し、使用者がビームステアリングパラメータのデザインに容易に合わせ、特定要件に適合させることを可能にします。TECHSPEC リスレープリズム用マウントは、各プリズムの独立した回転制御を可能にし、1枚あるいは2枚のウェッジを必要とするステアリングアプリケーションに機能します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program