製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 小型ダイレクトマウント 25mm キューブ型B/S用

#36-415 小型ダイレクトマウント 25mm キューブ型B/S用

#36-415 小型ダイレクトマウント 25mm キューブ型B/S用

×
商品コード #36-415 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,600
数量 1+
¥12,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Cube/Prism

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
光軸高さ (mm):
25.4

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ブレッドボードへ直接固定が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • コンパクトサイズ

TECHSPEC® 小型ダイレクトマウントは、光学テーブルやブレッドボードへの直接固定を可能にします。本マウントは、25.4mmの光軸高さでデザインされているため、研究用からやOEM使用に移行する際にもスムーズな適用を可能にします。25.4mm径や12.7mm径の光学素子用、或いは25mm角のキューブ型ビームスプリッター用をラインナップする本部品は、光学部品固定に対して都合の良いオール・イン・ワン固定を提供します。TECHSPEC 小型ダイレクトマウントは、従来用いられてきたポストやポストホルダーを使用した際に生じる公差の積み重ねを取り除き、光学部品固定部からベース面までの直角度を4分以下に抑えます。本マウントは、同じ25.4mmの光軸高さを有するTECHSPEC キネマティックマウントとの使用に最適です。アルミ製のため、要求の厳しい大抵のアプリケーションの実装に対応します。

技術情報

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。