製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用アイリス絞り 0.8-12mm 開口

×
商品コード #88-199 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,300
数量 1+
¥21,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Iris
補足:
Number of Leaves: 10

物理的および機械的特性

対応するプレートの内径 (mm):
25.0
寸法 (mm):
31.5 Dia.
全長 (mm):
17.2
構造:
Black Anodized Aluminum
内径 (mm):
0.8 - 12
最大開口径 (mm):
12
羽根の枚数:
10

光学的特性

最小開口径 (mm):
0.8

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 0.8~12mmの調節可能な開口径
  • 最大開口から最小開口までスムーズな操作
  • 25mm内径を持つ全てのケージシステムプレートにフィット

The TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、黒アルマイト仕上げのハウジングに青味を帯びたスチール製絞り羽根10枚で構成され、25mm内径を持つ全てのTECHSPEC® ケージシステムプレートに簡単に実装できます。TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、12mmの最大開口径から0.8mmの最小開口径まで、スムーズな移動を行います。本アイリス絞りは、システムのFナンバー、視野絞り径、全体的なエネルギースループットを制御することで、システム性能を調整するために用いることができます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう