製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 25mm

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #11-318 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,850
数量 1+
¥74,850
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
93.65
最大直径 (mm):
52
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
20.2°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
29.2°
最大イメージサークル (mm):
27.90
開口数 NA, 物体側:
0.019
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
38.0°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
32.1°
素子の枚数 (群数):
10 (9)
焦点距離 FL (mm):
25.00
光学倍率 PMAG:
0.112
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
39.64
物空間側主平面 (mm):
47.46
像空間側主平面 (mm):
-8.15
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
最大ディストーション (%):
5.80
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
50.0°
射出瞳位置 (mm):
-56.88
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M52 x 0.75 (Male)
マウント:
TFL-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program