製品がカートに追加されました

2.5mm CA NIR, Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lens Development Kit

Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ

Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ

Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ USB-M ユニバーサルドライバーボード
×
商品コード #73-560 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥134,700
数量 1+
¥134,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Development Kit
キットの構成:
Corning® Varioptic® A-PE-25H1-33 Lens
USB-M Flexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility)
USB-B to USB-A Cable Focuslab Software
Control Software Documentation Package
モデルナンバー:
D-A-PE-25H1-33
代表的用途:
Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.80 (packaged lens)
有効径 CA (mm):
2.5
全厚 (mm):
2.80 (packaged lens)

光学的特性

コーティング:
NIR
ピント調整範囲:
-5 to +13 diopter
透過率 (%):
96 @ 850nm
透過波面精度, RMS:
30nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 液体レンズと較正された専用のドライバーボードを組み合わせ
  • 温度補償と応答時間の最適化機能
  • スイープモードでレンズを動かしながら連続撮像
  • A-P シリーズ 液体レンズもラインナップ

Corning® Varioptic® A-PE & V-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、可変フォーカス液体レンズに較正された専用のドライバーボードを組み合わせ、性能の向上、温度補償、および応答時間の最適化を実現します。ドライバーボードは、温度補償アルゴリズム、光学的パワーの変化に対する応答時間の最適化、そして液体レンズの動作中に鮮明な画像を取得するスイープモードをはじめ、高度な機能を可能にします。V-PE シリーズは、この技術を8電極デザインで拡張しており、球面を±24ジオプターの屈折力で、また非点収差補正に向けてシリンダー面を±5ジオプターで独立制御でき、可動パーツなしで静かに、かつ信頼できる動作を行います。Corning® Varioptic® A-PE & V-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズは、バーコードリーダー、工業検査、医療画像、およびバイオメトリクスのアプリケーションでの使用に最適で、AF エクスプローラーカメラと完全な互換性があり、プラグ・アンド・プレイ操作で使用できます。レンズ、ドライブ回路、ケーブル、およびソフトウェアで構成された開発キットは、使い勝手がよく、OEMシステム内への実装を簡略化します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program