製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 偏光子ホルダー 25mm

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

×
商品コード #11-146 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,900
数量 1-4
¥26,900
数量 5+
¥25,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Optic Mount (Rotatable)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
24.0
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.5
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
9.0

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
25.0
ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 鏡筒部を回転させずに中の光学素子だけ回転させる用途に
  • 偏光板や位相差板をチューブシステム内に容易に実装
  • 鏡筒内で偏光板の方位角を 90°まで回転
  • オプションで12.5mmと25mm角用の角型偏光板アダプターもラインナップ
  • 12.5, 20, 25, 50mm径の偏光板や位相差板の保持用にデザイン

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダーは、偏光板や位相差板をS, C & T マウントの光学系内に容易に実装するために用いられます。このホルダーは、メイン鏡筒部を回転させずに中に装着した偏光板だけを最大 90°回転させることができます。操作レバーによるスムーズな回転操作で、システム内の偏光軸の方位角を使用者が容易に制御できるようになります。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダーは、1.5mmから9.0mm厚の12.5, 20, 25, もしくは50mm径の偏光板を保持することができます。12.5mmもしくは25mm角の偏光板を固定する際は、#12-836 もしくは #12-837 のアダプターをご使用ください。本ホルダーは、C, S, もしくはTマウントのシステムに偏光を素早くかつ効果的に追加するのに最適です。

補足: 12.5, 25, 50mm径用の偏光子ホルダーは、アレンレンチを用いてホルダーの雌ねじ部を一旦取り外してから、偏光板を装着します。#90-621の場合は、スパナーレンチを用いて鏡筒中のねじリングを取り外してから、20mm径の偏光板を固定します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アレンレンチ 1.5mm #55-452 ¥950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スパナーレンチ #11-130 ¥8,300 数量 6+ ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program