製品がカートに追加されました

ピンホールホルダー 25mm

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

×
商品コード #53-287 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,300
数量 1+
¥7,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Requires one pinhole aperture

物理的および機械的特性

外径 (mm):
25.8
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
9.5
鏡筒内のねじ切り:
RMS (0.8" - 36 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

外径 9.5mmのピンホール、及びエアスリット (アンマウントタイプ) を固定するためのホルダーです。ピンホールマウント #53-287 は、ベース部とねじリングにより構成され、ピンホールやスリットはこれらの部品の間にサンドイッチされた状態で固定されます。ホルダーの背面部には、顕微鏡用対物レンズのねじ込み規格としてポピュラーなRMS (M20.32 x P0.706) の雄ねじが施されています。このねじ込みにより、様々な固定用途に対応できます。Cマウント 対物レンズ用アダプター #03-627 を利用することで、Cマウントに変換することも可能です。

同マウントは、写真のように25mmホルダークランプ #54-339 でクランプすることもできます。ホルダークランプの底面中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、当社標準の¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置可能です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program