製品がカートに追加されました

Jenoptik JENar fθレンズ 255mm 1030-1080nm

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #16-772 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥171,250
数量 1+
¥171,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
017700-017-26
タイプ:
JENar F-Theta
Protective Window:
#17-684: One Included
メーカー:
Jenoptik

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
119.8 +0/-0.2
自重 (g):
1400
フランジバック距離 (mm):
336
入射ビーム径 1/e2 (mm):
20
最大全長 (mm):
65.3

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
255.00
スキャン角度 (°):
53.2
スキャンフィールド (mm):
169 x 169
テレセントリシティ (°):
F-Theta Only: 14.3
With Scanner: 15
作動距離 (mm):
291
波長範囲 (nm):
1030 - 1080
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5.0 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.30
5.0 MW/cm2
スキャンフィールド径 (mm):
239
集光スポット径 1/e2 (μm):
24
GDD スペック (fs²):
3670
損傷閾値, パルス:
5.0 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.30
損傷閾値, CW:
5.0 MW/cm2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M85 x 1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供するようにデザインされており、ガルバノメータービームエキスパンダーおよびレーザー光源と組み合わせて使用します。このfシータレンズは、広範な焦点距離と広いスキャンフィールドを採用します。一般的なNd:YAG、Yb:ドープ、およびファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、515 - 540nm、500 - 680nm、および1030 - 1080nmの波長域をラインナップします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高精度のレーザー材料加工やレーザースキャニングアプリケーションに最適です。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fθ) スキャンレンズ か Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fθ) スキャンレンズが必要な場合はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Protective Window for #16-772 #17-684 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #16-773 and #16-774 #17-685 ¥23,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #17-024 and #17-025 #17-697 ¥29,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #17-023 #17-699 ¥28,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう