製品がカートに追加されました

ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター 25.4mm

×
商品コード #89-604 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,750
数量 1-5
¥63,750
数量 6+
¥50,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>90%
構造:
Wire Grid
寸法 (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 ±0.3

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
<5
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
効率 (Tp*Rs):
>62% @ 450nm
>65% @ 550nm & 650nm
消光比:
1000:1 @ 450nm
2000:1 @ 550nm
3000:1 @ 650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
Tp >72% @ 450nm
Tp >75% @ 550nm
Tp >78% @ 650nm
透過波面精度 (RMS):
<0.33λ @ 633nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 広い入射角度に対して高コントラストを実現
  • 広角でも波長シフトが少ない
  • コリメートされていない光源との使用に最適

ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、広帯域白色光源などのコリメートされていない光を用いたアプリケーション用にデザインされています。ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、精密研磨加工された2個の高精度直角プリズム間にワイヤーグリッド偏光板を接着固定して作られます。ビームスプリッターの入出射各面に施された反射防止膜は、一面当たり平均0.5%未満の反射率を実現します。ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッターは、±25°の大きな拡がり角に対して、400~700nmの波長内で一定のコントラスト性能を維持することができます。

技術情報

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう