製品がカートに追加されました

TS レーザー用シリンダーレンズ 25.4sq x 50 266nm

×
商品コード #19-743 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,200
数量 1+
¥20,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
5.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 CA (mm):
22.86 x 22.86
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.025
寸法 (mm):
25.4 x 25.4
コバ厚 ET (mm):
1.16
軸ツイスト:
<3

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
2
開口数 NA:
0.17
コーティング:
Laser V-Coat (261.4nm)
バックフォーカス BFL (mm):
46.58
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
設計波長 DWL (nm):
261.4
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
22.93
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<3
パワー軸ウエッジ:
<4.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラーおよびウインドウ
高エネルギーUVフォトンに耐える高い損傷閾値
UVC Photonics モデル261 レーザーとの使用に最適

261.4nm レーザー用オプティクスは、UVレーザーシステムの要求の厳しいニーズに対応するため、厳格な面公差と高レーザー損傷閾値で製造されます。261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラー、ウインドウをラインナップし、ビームフォーカシングやビームステアリング、および繊細な部品の保護に向けたソリューションを提供します。フィルターやビームエキスパンダー、ビーム整形用オプティクスを始め、266nmで光学設計され、261nmでも良好に機能するオプティクスも、UV検出や同測定製品との使用に向けラインナップします。261.4nm レーザー用オプティクスは、 UVC Photonics モデル261 レーザー などのUVレーザーとの使用や、UV消毒システム、生物医学蛍光学、およびUVラマン分光を始めとするアプリケーションでの使用に最適です。特注のサイズや形状、もしくはコーティングをもつ261.4nm用光学部品がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
OP-2 UV 光学センサー 250-460nm 10nW-30mW #88-413 ¥137,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット カード 250-500nm #55-214 ¥13,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット 細板 250-500nm #55-293 ¥25,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット ベンチマウント 250-500nm #55-296 ¥32,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。