製品がカートに追加されました

ポルカドットB/S UV-NIR 20R/80T 25.4 x 25.4

×
商品コード #18-711 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,000
数量 1-10
¥28,000
数量 11+
¥23,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

隣接するパターン間の距離 (中心点基準) (mm):
0.15
有効径 (%):
90
構造:
Polka-Dot
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.5
寸法 (mm):
25.4 x 25.4
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
1.50 ±0.1

光学的特性

入射角 (°):
0 - 45
コーティング:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
最小開口径 (mm):
2.00
反射 / 透過比 (R/T比):
20/80
反射率/透過率公差 (%):
±5 @ 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
250 - 2000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
150 Maximum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 様々なR/T 分岐比をラインナップ
  • 入射角度依存性なし
  • VIS-NIR と UV-NIR バージョンをラインナップ

誘電体膜を採用した標準的ビームスプリッターとは異なり、広い波長帯にわたって所定のR/T比ビーム分割を可能にします。ポルカドットビームスプリッターは、その名前が示す通り、水玉模様状 (実際は正方形状)の所定の大きさを持ったアルミ膜を合成石英基板上に蒸着したものです。この素子に光が入射すると、ポルカドット状のアルミ膜により入射光を所定の比で反射し、膜を施していない部分により残りを透過します。この反射・透過の原理のため、R/T特性に入射角度依存性は殆どありません (但しポルカドット膜の大きさは、入射角45°で最適化)。そのため発散光を放射する光源のエネルギー分割用途に最適です。角度依存性と同様に、基板の特性による影響や入射光の偏光状態にも依存しません。基板の板厚がわずか1.5mmのため、エネルギーロスもありません。ハロゲンやキセノンランプ等の多色光源の光エネルギー分割用途やモノクロメーター、分光光度計への使用に最適です。

ポルカドットビームスプリッターは、回折による著しい発散もなければ、偏光した光に対する性能的問題もありません。このビームスプリッターは、タングステンランプやハロゲンランプ、重水素ランプやキセノンランプといった広帯域光源との使用に、またモノクロメーターや分光光度計、他の光学システム内での使用に最適です。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。