製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用キネマティックマウント 25.4mm

25.4mm Kinematic Mount, #85-695

×
商品コード #85-695 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,650
数量 1+
¥25,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Accepts 25/25.4mm Diameter Optics

物理的および機械的特性

対応するプレートの内径 (mm):
30.0
寸法 (mm):
30 Dia.
Through Hole Diameter (mm):
12.7
送りねじピッチ (mm):
0.5
移動量 (°):
±8 Tip/Tilt
構造:
Black Anodized Aluminum
内径 (mm):
25.4

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 一連の光学素子向けにラインナップ
  • ステンレス製送りねじのついたアルミ製/黒アルマイト仕上げ構造
  • 0.5mmピッチの送りねじを採用
  • 固定式光学マウントもラインナップ

ビームステアリングアプリケーションに最適なTECHSPEC® ケージシステム用調節式光学マウントは、様々な光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に実装するのに用いられます。標準ケージシステム用プレートが有する25mmか30mmの内径内にフィットするようデザインされ、付属のセットスクリューにより光学素子を所定の場所に確実に固定します。精密な光学的アライメントには欠かせない安定性と順応性を提供します。#85-695 25.4mm キネマティックマウントは、12.7mmの開口径があり、#85-699 プレート型B/S用45°マウントとペアで用いることができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ケージ用25.4mm素子用アダプター #85-713 ¥4,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう