製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ナイフエッジ・ピックオフミラー 金コート

25.4mm Enhanced Protected Gold λ/10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-136

×
商品コード #36-136 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1-5
¥14,600
数量 6+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40
基板裏面側:
Fine Grind
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.20
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Ground
平行度 (分):
2
全厚 (mm):
6.35
全厚公差 (mm):
±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
700 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 隣接して伝播する2つのビームを分離するようデザイン
  • 45°面取り
  • ナイフエッジ面にまでコーティングされた開口
  • 反射強化アルミ、保護膜付き金、保護膜付き銀のコーティングオプション

ナイフエッジ・ピックオフミラーは、アプリケーション上の全体的な設置面を最小化しながら、空間的に密集したビーム群の中から一つのビームだけを選択的に反射するためにデザインされています。このミラーは、45°の鋭い面取り面を持ち、λ/10の平面度を持つ精密な合成石英基板上に反射コーティングが面取り面にまで施されています。ナイフエッジ・ピックオフミラーは、分散プリズムや回折格子を用いるアプリケーションに最適です。このミラーは、3種類の金属膜コーティングをラインナップし、ラインナップ全体で可視スペクトルから遠赤外までに対応します。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。